Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1151 - Shim washers DIN 988
Bill of material
K1151.1016050
BESTKIPP
Order No.
K1151.1016050 mm
MATERIAL
Materials
Steel
D1
diameter
10
D
diameter
16
H
height
0.50
GEW
Approx. weight
0.0004 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245276431
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.